Software

Offriamo diverse applicazioni, fra cui programmi per il calcolo dei carichi e dei tempi ciclo, per la parametrizzazione, per l'utilizzo e la programmazione, nonché software di identificazione.

Ricerca

Tecnica di serraggio

Tecnica di serraggio poligonale TRIBOS/Software di regolazione del dispositivo di serraggio TRIBOS SVP-3: programmatore SCHUNK

L'ultima versione del software per la regolazione del SVP-3 è disponibile qui.

A partire dalla versione software SCHUNK60.HEX, la programmazione FLASH del sistema di controllo può essere eseguita attraverso l'interfaccia seriale (identificazione) per l'update del software.
Data: 21.08.2006

Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità*
Tecnica di serraggio poligonale TRIBOS/Software di regolazione del dispositivo di serraggio TRIBOS SVP-3: USER-RFID02-Reader

Con un lettore transponder (pennetta di scrittura e lettura) è possibile leggere i dati dell'utensile in modo estremamente semplice e comodo. I dati vengono scritti su un chip montato nel portautensili. Oltre alla pressione di azionamento, possono essere etichettati ad es. anche la lunghezza dell'utensile, il numero di utensili, il pezzo corrispondente oppure può essere inserita anche una descrizione.

Il software PC serve a programmare e leggere i chip contenenti i dati specifici del supporto in associazione al software per gli apparecchi di regolazione 'SCHUNK66.HEX'.

Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità*
Tecnica di serraggio poligonale/Software unità di controllo dispositivo di serraggio TRIBOS SVP-4: software di analisi

Potete trovare l'ultima versione del software per l'unità di comando SVP-4 qui. Data: 31 ottobre 2012. Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità*

Sistemi di presa

TOOLBOX

Il software TOOLBOX permette di calcolare i carichi e i tempi ciclo per i singoli moduli lineari e rotanti nel sistema. Tutti i parametri rilevati durante l'esercizio vengono fattorizzati conformemente per restituirvi la massima sicurezza di progettazione. I tool aggiornati vi permettono ora di calcolare tutti i nuovi prodotti disponibili per il vostro sistema modulare. Data: 3 agosto 2009
KOMBIBOX

Il software KOMBIBOX determina in modo facile e veloce quali moduli, piastre di adattamento e elementi di centraggio del sistema sono combinabili per poter realizzare manipolatori completi senza alcuna lavorazione meccanica. Il software basato su Excel può essere ora utilizzato con Excel 2007, include un'estensione per il sistema a struttura a colonne di SCHUNK oltre a una gamma di nuove caratteristiche integrate (incl. ELS, GAP e PWG-plus). Questo strumento offre, così, un'ampia panoramica delle opzioni di combinazione disponibili all'interno della gamma SCHUNK.     Una volta scelta la giusta combinazione per voi, il software determina di quali accessori di montaggio avrete bisogno, incluse tutte le parti standard necessarie. Esso elabora inoltre le coordinate di posizione per i moduli combinati. Nota: per l'apertura dei file di Excel si richiede uno spazio di memoria libero di almeno 35 MB. Durata del caricamento: fino a 60 secondi, a seconda delle caratteristiche del computer. Non vi sono tempi di attesa durante l'utilizzo del software. Dato che i file contengono macro, potrebbe essere necessario disattivare la protezione antivirus per i file di Excel. Inoltre, tutti gli elementi di comando ActiveX devono essere completamente attivi. In caso di dubbio rivolgersi al proprio amministratore di sistema. Data: aprile 2012
SSG 1.7.0.2 programma di calcolo delle pinze - completo e coerente

SSG 1.7.0.2 calcolate quale pinza è adatta alla vostra operazione di manipolazione. Con solo pochi interventi, la finestra di input analizza tutti i parametri richiesti per la progettazione. Il programma fornisce informazioni esaustive e illustrazioni 3D in corrispondenza dei punti rilevanti come ausilio a questo processo intuitivo. Per gli esperti è disponibile un'ampia gamma di opzioni per l'alterazione dei parametri. Data: 17 agosto 2007. La versione di software attuale contiene già Patch 02. Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità* ATTENZIONE: a seconda della configurazione di sistema e della struttura di autorizzazione del computer sul quale si desidera installare il software, potrebbe essere richiesto un amministratore per sfruttare a pieno le funzioni del software. Vi invitiamo a leggere le nostre FAQ! Scaricate il programma di calcolo delle pinze:
"Automation 2.3" CD-ROM - Patch 01

Questa correzione temporanea aggiorna la ricerca prodotti per codice articolo per la versione del CD-ROM "Automation 2.3" installato sul disco fisso. Consente agli utenti di eseguire la ricerca utilizzando codici articoli di otto cifre e per l'avvio è sufficiente premere il pulsante Invia sulla tastiera. Non installare questo aggiornamento a meno che la ricerca per numero articolo risulti problematica. Data: 1° giugno 2006. Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità*
Software operativo FPS

Il sensore multiposizione FPS è il primo sensore di presa al mondo con funzionalità di manutenzione a distanza. Potrete controllare la funzione, lo stato e i programmi del sensore in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo del mondo. Il software e la documentazione richiesti per il corretto funzionamento dell'FPS sono disponibili gratuitamente. Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità*
Configuratore MPC

  Software di comando e programmazione per il sistema ad assi elettrici. Data: 10 marzo 2008. Nota: il configuratore MPC è adatto all'utilizzo solo con i seguenti tipi di controller: E 1100-MP E 1100-MP-HC E 1100-MT E 1100-MT-HC Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità*
LinMot TALK

Software di comando e programmazione per tutti i controller del bus per gli assi elettrici dell'automazione di assemblaggio modulare. Data: 13 gennaio 2009
Programma di calcolo attuatore ruotante in via di sviluppo

Per il calcolo del progetto, vi invitiamo a rivolgervi al Servizio di assistenza tecnica, al numero di telefono +49-7133-103-2696.
Modulo funzionale PLC per PPU-P / DRL

Data di emissione: 03/14/2016 Modulo funzionale PLC per una messa in funzione semplificata dei moduli pneumatici pick-and-place PPU-P e DRL. Il modulo contiene un programma sequenziale, ma è adattabile alle applicazioni specifiche del cliente. Tutte le altre informazioni sono incluse nella documentazione allegata. Il modulo è idoneo per i seguenti tipi di prodotto: - PPU-P - DRL Nota: il modulo è applicabile per il seguente software: - Sistema di controllo TwinCat v2.11.0 (Build 2200) / TwinCat NC I v2.11.2241 (Build2241) - CoDeSys Versione 2.11 / Service Pack 9 (Build 13 luglio 2000). - Siemens TIA‐Portal V13 - Siemens SIMATIC Manager Step 7 classic v5.5

Informazioni generali

Adobe Acrobat Reader

Al fine di visualizzare, navigare e stampare i file PDF, avrete bisogno di Adobe Acrobat Reader, il cui download è gratuito.
*ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

SCHUNK INTEC srl declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti all'utilizzo dei programmi. Questo vale in particolare per danni a persone, danni materiali o patrimoniali direttamente o indirettamente connessi all'uso dei programmi. In caso di problemi di installazione o utilizzo, vi preghiamo di rivolgervi al nostro Servizio di assistenza clienti, al numero di telefono +39-031-495-13-11. Prima del completamento dei programmi, i file sono stati sottoposti a controlli antivirus utilizzando la più recente tecnologia. SCHUNK si impegna costantemente nel migliorare i propri software e correggere gli errori. Vi invitiamo a controllare periodicamente lo stato di aggiornamento dei software installati e di eseguire i calcoli solo utilizzando le versioni più recenti!

Meccatronica

Software per moduli meccatronici

Qui di seguito trovate diversi tool informatici e istruzioni per la configurazione, l'utilizzo e la programmazione dei moduli meccatronici di SCHUNK. Selezionate i tool adatti in base alla versione del vostro modulo. In caso di domande o se avete bisogno di assistenza per la scelta, vi invitiamo a rivolgervi ai nostri collaboratori del Centro di assistenza clienti Meccatronica: numero di telefono +49-7133-103-2992. Vi invitiamo a prendere visione della nostra Esclusione di responsabilità*
Software e istruzioni per l'uso per i moduli con protocollo ed elettronica versione 4

Software PowerCube per configurazione e test, compatibile con PowerCube Elettronica versioni V3 e V4 File GSD per Profibus-DP Visual Basic Demo (programmazione) BAPS Bosch PowerCube Demo, Versione 3 PowerCube Config, Versione 4 (OS>3514) PowerCube Config, Versione 5 (OS>3600) Manuale del software di configurazione PTA-EEPROM
Software e istruzioni per l'uso per i moduli con protocollo Schunk Motion (SMP) ed elettronica versione 5 e 6

SCHUNK USB Treiberpaket für Windows 2000, XP, 7, 8, 10