Pietre miliari dell'innovazione

Con spirito pionieristico e perfezione definiamo standard a livello mondiale. Le sfide che la nostra innovativa azienda a proprietà familiare ha superato negli ultimi settant'anni di attività con i sistemi di presa e la tecnologia di serraggio si riflettono nei nostri prodotti di alta qualità e nelle innovazioni tecniche. Rappresentano delle pietre miliari del nostro sviluppo da una piccola officina meccanica a un attore globale con oltre [[numero di dipendenti]] dipendenti.
Testimoniano il risultato della determinazione, del coraggio e del lavoro di molti collaboratori altamente motivati con spirito di gruppo e incredibile dedizione all'azienda. Dobbiamo il nostro successo alla fiducia che i clienti ripongono in noi. Il loro apprezzamento ci spinge a fare sempre meglio giorno dopo giorno. Anche in futuro.

2020
Lancio sul mercato

Pinza EGH

La pinza SCHUNK per cobot versatile e facile da regolare Comincia ora il tuo viaggio verso l'automazione!

Lancio sul mercato

iTENDO

Con iTENDO è stato possibile combinare le eccellenti caratteristiche della tecnologia a espansione idraulica TENDO con la possibilità di monitoraggio digitale del processo.

2019
Lancio sul mercato

Pinza elettrica per piccoli componenti
EGI

Intelligente, robusta ed estremamente flessibile. Per un gran numero di complesse applicazioni di manipolazione

2018
Macchina per depanelling in linea completamente automatica

ILR-2200

La prima macchina per depanelling in linea al mondo si evolve insieme alle necessità degli utenti.

Attuatore Rotante Universale

SRM

L'unità rotante robusta e altamente performante definisce nuovi standard riguardo a compattezza, longevità, messa in funzione e manutenzione

2017
Lancio sul mercato

Pinza Co-act EGP-C

La prima pinza industriale certificata per il funzionamento collaborativo.

Certificazione

Mano a 5 dita SVH

La prima pinza al mondo certificata DGUV per robot collaborativi

2016
Lancio sul mercato

Dado di serraggio idraulico ADDUCO

Il dado di serraggio idraulico ADDUCO è stato sviluppato appositamente per il serraggio efficiente e preciso delle strozzatrici e degli ingranaggi, nonché degli alberi e dei giunti assiali. L'elemento di serraggio, equilibrato in fabbrica, assicura manipolazioni costantemente facili e serraggi di massima precisione in pochi secondi.

Lancio sul mercato

Mandrino autocentrante ROTA NCE

Lo SCHUNK ROTA NCE coniuga leggerezza, capacità portante massima e un linguaggio di progettazione straordinario, in un unico mandrino autocentrante. La geometria del mandrino autocentrante è stata adeguata al flusso di potenza che, nonostante la struttura leggera, garantisce la massima rigidità. Rispetto ai mandrini autocentranti tradizionali, il momento di inerzia della massa è ridotto fino al 30% a seconda delle dimensioni del modello.

Prima mondiale:

TENDO Slim 4ax

SCHUNK TENDO Slim 4ax è l'unico mandrino per la lavorazione assiale nella sua classe in grado di soddisfare tutti i requisiti. Profilo termoretraibile, movimentazione semplice, tempi di preparazione rapidi, elevata durata utile degli utensili, elevata flessibilità con Plug & Work e le applicazioni insieme a quantità minima di lubrificazione.

Moduli lineari 24 V con tecnologia di autoapprendimento

SCHUNK ELP

Grazie ai moduli lineari SCHUNK ELP, utilizzando per la prima volta la tecnologia a 24 V è possibile costruire sistemi di montaggio completi. Al cambio del peso del componente, l'asse lineare SCHUNK ELP si regola in modo completamente automatico entro sole due/cinque corse.

Simulazione in tempo reale realistica a computer

Il digital twin

Per digital twin si intende la forma digitale di un oggetto reale. La base è il modello 3D CAD a cui sono assegnate tutte le caratteristiche di prodotto, le funzioni e i parametri di processo - dal materiale al sistema di sensori, al movimento e alla dinamica.

La tecnologia all'avanguardia SCHUNK per la presa collaborativa

Pinza Co-act JL1

La presa sicura ora ha un nome. Con la tecnologia all'avanguardia della NUOVA pinza JL1 Co-act, SCHUNK getta le basi per la prima pinza intelligente HRC in grado di interagire direttamente con l'uomo.

Configurazione dita di presa online eGRIP

NUOVO: dita di presa in alluminio e acciaio

Allineate singolarmente alla rispettiva applicazione, è possibile scegliere flessibilmente i materiali. Con eGRIP SCHUNK è possibile anche ordinarie griffe delle pinze in alluminio (AISi10Mg, 50 µm) e in acciaio inossidabile (1.4404, 30 µm o 50 µm).

2015
Lancio sul mercato

La nuova PGN-plus-P

La pinza SCHUNK con il record di vendite. Unica con guida di scorrimento dentata a lubrificazione continua integrata. Ora dotata di guida di scorrimento dentata con tasche per lubrificazione permanente all'interno della guida stessa.

Sistemi di presa mobili

Care-O-bot®4

Delineare la robotica di servizio del futuro con SCHUNK. Insieme all'Istituto Fraunhofer IPA di Stoccarda, SCHUNK ha definito la pietra miliare nel settore della robotica di servizio per applicazioni mobili.

Lancio sul mercato

Mandrino autocentrante ROTA NCX

Dopo il precedente successo del mandrino automatico a cremagliera, SCHUNK trasferisce ora il principio del cambio rapido delle giffe anche ai torni CNC con cilindro a corsa breve.
Specialmente quando si tratta di ottimizzare processi produttivi, ROTA NCX si contraddistingue per una produzione interessante grazie allo straordinario rapporto qualità/prezzo.
Esso riduce l'attività di attrezzaggio al minimo ed estende i tempi produttivi principali della macchina.

Lancio sul mercato

TENDO E compact con interfaccia CAPTO

SCHUNK sta espandendo la gamma di successo TENDO E compact aggiungendo le interfacce SCHUNK CAPTO C4 e C5 con diametri di 12 e 20 mm nonché C6 con diametri di 12, 20 e 32 mm.

2014
Lancio sul mercato

TENDO Aviation

Il portautensili ad espansione idraulica con dispositivo di sicurezza antisfilamento meccanico. Per una sicurezza del 100% durante l'asportazione truciolo ad alto rendimento.

Lancio sul mercato

PRISMO3

Il mandrino di rettifica utensili preciso e flessibile, adatto a processi di cambio automatizzato con diametro di serraggio compreso tra 3 e 20 mm.

Lancio sul mercato

EGN/EZN

Il primo sistema di presa Safety certificato DGUV al mondo, il sistema di presa Safety di SCHUNK. Per un principio coerente di attuatori per un'interazione sicura uomo-macchina.

2013
Lancio sul mercato

PRONTO

PRONTO – Il sistema di cambio rapido morsetti per un cambio inferiore a 5 secondi ciascuna.

Lancio sul mercato

ROTA-S flex

Grazie al peso ridotto fino al 60% e al campo di serraggio flessibile, ROTA-S flex può essere utilizzato per la lavorazione completa di pezzi pesanti e di grandi dimensioni, definendo nuovi standard di riferimento nelle applicazioni di fresatura e tornitura.

Lancio sul mercato

Mano a 5 dita SVH

La prima mano a 5 dita producibile in serie, con 9 motori. Nella versione più recente di questa mano di presa antropomorfa, l'elettronica è completamente integrata nella radice della mano, rendendo possibile la realizzazione di soluzioni particolarmente compatte.

Novità

2012
Lancio sul mercato

VERO-S NSA plus

Il sistema di pallettizzazione automatizzato garantisce la massima precisione durante il carico automatizzato di macchine 24 ore su 24, con una precisione di ripetibilità < 0,005 mm.

Dettagli del prodotto

2011
Lancio sul mercato

ROTA-S plus 2.0

Con la versione 2.0, SCHUNK continua la storia di successo del vendutissimo mandrino autocentrante manuale con un elevato grado di efficienza ROTA-S plus. Il cambio delle griffe è possibile in meno di 60 secondi.

Informazioni speciali

Lancio sul mercato

EGP

La pinza meccatronica più potente al mondo per componenti di piccole dimensioni con elettronica integrata. Il concentrato di forza con una forza di presa regolabile in quattro fasi e un rapporto forza-massa migliore del 180%

2010
Lancio sul mercato

VERO-S

La nuova generazione del sistema di serraggio a punto zero consente di risparmiare fino al 90% sui costi di attrezzaggio.

Lancio sul mercato

TENDO E compact

Il portautensile ad espansione idraulica aumenta la durata fino al 300%. Coppie fino a 2.000 Nm con Ø 32 mm, in condizioni di serraggio a secco.

Lancio sul mercato

LWA 4P

Powerball Lightweight Arm di SCHUNK è il braccio leggero più compatto e potente al mondo, dotato di tre moduli Powerball altamente integrati e capaci di offrire 6 gradi di libertà.

Dettagli del prodotto

Lancio sul mercato

MPG-plus

La più potente pinza pneumatica in miniatura presente sul mercato. La combinazione dell'azionamento a pistone ovale e della guida dei cuscinetti garantisce prestazioni elevate. È possibile ottenere dita di presa più lunghe e forze di presa maggiori fino al 25% con pinze di uguali dimensioni.

2008
Espansione della linea prodotti

MAGNOS

SCHUNK amplia la linea di prodotti nel settore della tecnica di ancoraggio magnetico. L'assortimento standard di sistemi a poli quadri, poli radiali e poli paralleli per lavorazione su 5 lati di pezzi ferromagnetici, diventa ancora più ampio e garantisce accessibilità ottimale con un unico posizionamento.

Dettagli del prodotto

Lancio sul mercato

PRL

Integrazione dei moduli a braccio prensile SCHUNK nel Care-O-bot®. L'Istituto Fraunhofer per l'automazione e la tecnica di produzione IPA ha utilizzato per la prima volta il braccio leggero ad alte prestazioni di SCHUNK con moduli PRL integrati e con una coppia massima di 216 Nm nel Care-O-bot®.

2006
Lancio sul mercato

SDH

La prima mano a 3 dita di SCHUNK con sensori tattili e 76 punti di misurazione per campo di sensore. La SDH a più elementi gestisce magistralmente una presa ad accoppiamento geometico e ad accoppiamento dinamico di diversi oggetti per essere così utilizzata sia nella robotica di servizio che in applicazioni industriali.

2000
Lancio sul mercato

PGN-plus

La prima pinza parallela a 2 griffe pneumatica di SCHUNK con cinematismo multidente La serie PGN-plus associa in modo efficace una guida di scorrimento dentata brevettata, un pistone ovale e un assortimento eccezionalmente completo di varianti.

1997
Lancio sul mercato

Tecnica di serraggio poligonale TRIBOS

L'unico sistema portautensili con tecnica di serraggio poligonale brevettata rivoluziona il serraggio degli utensili, raggiungendo una precisione di concentricità inferiore a 3 µ.

1995
Lancio sul mercato

MPG

Pinza parallela in miniatura a 2 griffe di SCHUNK. Il nuovo standard di riferimento nella manipolazione pneumatica della minuteria. Griffe base guidate su doppio cuscinetto a rulli per una lunga durata.

1994
Espansione della linea prodotti

Mandrini autocentranti

Con lo stabilimento di Mengen, SCHUNK introduce il settore dei mandrini autocentranti per tornio.

1989
Lancio sul mercato

PGN

La prima pinza parallela a 2 griffe pneumatica con rettifica nella griffa base.

1988
Espansione della linea prodotti

Serraggio stazionario

Il mercato richiede il serraggio universale e preciso dei pezzi. SCHUNK risponde creando TANDEM. Il comparto del serraggio stazionario inizia così la sua corsa verso la vittoria.

1983
Lancio sul mercato

PPG

La pinza industriale PPG ha fatto storia nel 1983. La prima pinza standard si basava su soluzioni cinematiche collaudate nella tecnica di serraggio. Grazie al concetto di sinergia, SCHUNK ha rivoluzionato la manipolazione automatizzata e fatto un passo importante diventando leader di competenza nel campo della tecnica di serraggio e dei sistemi di presa.

1978
Lancio sul mercato

Tecnologia ad espansione idraulica

SCHUNK sviluppa la tecnica di serraggio ad espansione idraulica e introduce il sistema portautensili TENDO.

1966
Prima area di prodotto

Morsetti standard

Costituzione del primo assortimento di morsetti che oggi comprende 1.200 componenti standard.