Non è stato possibile trovare alcuna pagina dei dettagli del prodotto per questo numero di serie. In caso di domande sul prodotto, è possibile cercare il numero del materiale nel campo di ricerca o contattarci.
Come possiamo aiutarti?
La tua richiesta a SCHUNK
Trova rappresentanti di vendita sul campo
Registrazione alla newsletter
Richiedi dati CAD
La tua richiesta di preventivo
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Dalla precisissima microtruciolatura alla potente asportazione di volumi, TRIBOS si dimostra la sua abilità. Con il programma della tecnica brevettata di serraggio poligonale TRIBOS, SCHUNK offre un sistema portautensili con uno spettro di applicazioni flessibile ed estremamente ampio. Le straordinarie caratteristiche di concentricità < 0,003 mm si traducono in durate maggiori e superfici di qualità eccellente. TRIBOS è completamente esente da manutenzione e, grazie alla sua struttura a nido d'ape e ad ancoraggio, ammortizza in modo ottimale le vibrazioni. Bussole intermedie conferiscono inoltre flessibilità ai campi di serraggio.
La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.
Dalla microlavorazione e superfinitura alla truciolatura pesante e asportazione di volumi
Grazie all'esclusiva struttura a nido d'ape poligonale e all'aumentato diametro esterno, TRIBOS-R offre un ottimo rapporto tra la rigidità radiale e lo smorzamento e fornisce le migliori proprietà dinamiche di concentricità.
Più essenziale di così non si può! Precisione per condizioni di lavorazione in spazi strettissimi. Quando si hanno grandi difficoltà a raggiungere alcuni punti dei pezzi oppure i sistemi di serraggio comuni raggiungono i loro limiti, la soluzione è rappresentata dai portautensili a serraggio poligonale TRIBOS-S con la loro struttura estremamente sottile. La massima precisione di concentricità costante e di ripetibilità < 0,003 mm garantisce un'azione ancora più uniforme del tagliente migliorando così di oltre quattro volte la durata utile degli utensili.
TRIBOS-RM è idoneo per potenti lavorazioni HSC nel settore della microtruciolatura fino a 85.000 giri/min e oltre. L'elevatissima precisione di run-out ≤ 0,003 mm e la solidità dovuta alla struttura ad ancoraggio costituiscono la base degli attacchi del portautensili compatto e garantiscono precisione e affidabilità di processo nella lavorazione del metallo ad asportazione di trucioli. Le diverse dimensioni si adattano alla perfezione ai piccoli centri di lavoro altamente dinamici.
Il TRIBOS-Mini è diventato un punto di riferimento nel settore della microtruciolatura. Questo sistema di serraggio poligonale viene utilizzato nella delicata lavorazione di pezzi sottilissimi custodie, stampi, elettrodi e incisioni nella tecnica medicale e nell'elettrotecnica, nell'industria orafa e nell'orologeria e nella costruzione di stampi di precisione. Con TRIBOS-Mini è possibile serrare gambi piccolissimi così da rendere superflua la produzione onerosa di utensili speciali.