Non è stato possibile trovare alcuna pagina dei dettagli del prodotto per questo numero di serie. In caso di domande sul prodotto, è possibile cercare il numero del materiale nel campo di ricerca o contattarci.
Come possiamo aiutarti?
La tua richiesta a SCHUNK
Trova rappresentanti di vendita sul campo
Registrazione alla newsletter
Richiedi dati CAD
La tua richiesta di preventivo
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
L'asservimento automatico diventa sempre di più lo standard anche per lotti singoli o piccoli. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di fermo per l'attrezzaggio e consentire una produzione con meno operatori possibili, 24 ore su 24. Il sistema di cambio pallet NSE-A3, NSA plus, e i giunti robotici della serie NSR formano l'accoppiata perfetta per questo scopo. L'interazione assicura il massimo livello di precisione e, allo stesso tempo, processi affidabili.
La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.
Riduzione dei costi di attrezzaggio fino al 90%
Precisione di ripetibilità < 0.005 mm
Diverse opzioni di controllo integrate
Strutture assolutamente poco ingombranti
Collegamenti ad accoppiamento geometrico irreversibile
Sistema di serraggio a punto zero, esente da manutenzione, completamente a tenuta stagna e in acciaio inossidabile, per la pallettizzazione automatizzata
Sistema di serraggio a punto zero, esente da manutenzione, completamente a tenuta stagna e in acciaio inossidabile, per la pallettizzazione high-end automatizzata nella terza generazione.