arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
コンテンツは近日公開

Robot PLUS をご覧ください

お客様のビジョンに沿ったコンポーネントと専門知識
新しい Robot PLUS のポートフォリオは、将来にわたって使えるエンドエフェクタ (アームエンド) ツールのソリューションをワンストップでご提供します。

ロボット工学の可能性を活用し、生産を最適化しましょう。現代の製造業において、柔軟性と効率性は極めて重要です。SHUNK の Robot PLUS ポートフォリオは、お客様の生産プロセスを改善するために特別に設計されています。数十年にわたる経験に基づき開発されたツールチェンジャー、補正ユニット、力/トルクセンサーの幅広いラインアップをご覧ください。
SCHUNK をパートナーとしてお選びいただくと、高品質な製品と包括的で信頼性の高いサポートの組み合わせを利用して、世界中どこでもお客様の自動化プロジェクトを支援・推進することができます。

自動ツールチェンジャー CPS

交換式のマスターとツールで構成される CPS は、エンドエフェクターの交換に最適です。高速な交換サイクルは、システムの柔軟性を高め、ダウンタイムを最小限に抑えて、機械の稼働率を最適化します。

オンライン購入に進む

利点:

  • エンドツーエンドの互換性: SWS クイックチェンジ・マスターとアダプターの完全な互換性のおかげで、既存のアプリケーションをシームレスに CPS システムで拡大し、置き換えることが可能です​
  • 最適なサイズの選択肢: CPS には 18 種類のサイズがあり、幅広い用途に使用できます。​
  • 多用途な媒体伝送: 信号、空気圧、流体、通信に対応する幅広いモジュールが、可能なツールチェンジャーの用途を広げています。

コンテンツは近日公開
コンテンツは近日公開

CPB 自動ツールチェンジャ―​

交換式マスターと交換式ツールで構成される CPB は、最大限の柔軟性とプロセスの信頼性を提供します。頑丈なロック機構と多用途な媒体搬送により、効率的なツール交換を実現し、ダウンタイムを減らし、システムの生産性を向上させます。

オンライン購入に進む

利点:

  • 実証済みのロック機構​: 真空焼入れステンレススチール製のポジティブロック式自己保持ピン機構は、 最大の安定性と長寿命を実現します​​
  • 統合された電源​: 空圧フィードスルーが、ハンドリングモジュールとツールへの供給を確保します。これは真空伝送にも適しています​​
  • 簡単な組み立て​: ロボット側とツール側に統合された ISO インターフェースが迅速な組み立てを実現するほか、コミッショニングにかかる労力を低減します​

手度ツールチェンジャ― CMS

CMS手動チェンジシステムは、使い勝手の良さ、モジュールの多様性、豊富なアクセサリーなど、高く満足いただけるものになっています。重要な場所のツールチェンジには、ロボットにも固定用途にもご使用いただけます。

オンライン購入に進む

利点:

  • プロセス信頼性が向上: すべてのサイズで統合式ロック、プレゼンスモニタリングを装備 ​
  • 統合式エアフィードスルー: すべてのフィードスルーは、空気圧および真空用として、放射状方向にも軸方向にも使用できます​
  • 電気、空気、流体のモジュールを直接ねじ接続: 多用途なエネルギー伝送で、さまざまなツールの制御を可能にします。

コンテンツは近日公開
コンテンツは近日公開

AGM モジュラーイコライジングユニット

AGM 製品シリーズは、自動化プロセスにおける不正確さや公差を補正する上で決定的な役割を果たします。ロボットアプリケーションでは、バランシング製品ポートフォリオは、プロセスの信頼性を最適化し、ロボットとコンポーネントを摩耗から保護するための多様なソリューションを提供します。

オンライン購入に進む

利点:

  • 大きな荷重範囲: AGM ユニットは数グラムから 400 kg を超える荷重に対応しています
  • 妥協のない干渉範囲: AGM 製品シリーズは、23 種類のサイズによって、幅広い用途に適したユニットを常に提供します
  • 常に正しいバランシング動作: 幅広いポートフォリオにより、XY、Z、W、XYZ、WZ 方向のバランシングが可能となっています

FTS 力/トルクセンサー​

FTS 6 軸の力/トルクセンサーは、最高の精度、柔軟性、信頼性を兼ね備えています。品質管理、工程監視、研削・組立て工程のいずれにおいても、AGV はオートメーションにおける最大限の効率と工程の信頼性を保証します。

オンライン購入に進む

利点:

  • 最大の精度: FTS のひずみゲージは、センサー本体の機械的変形を記録し、これを 6 自由度すべて (Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz) で高精度信号に変換します​
  • シームレスな統合: EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET インターフェースを備えたインターフェースボックスは、お客様のネットワークトポロジーへのシンプルで柔軟な接続を可能にします​
  • 直感的なコミッショニング: SCHUNK のコントロールセンターは、使いやすいインターフェースで初期試運転 (コミッショニング) を簡素化し、他の SCHUNK 製品との相乗効果を生み出します

コンテンツは近日公開