SINOclamp D12
スパナレンチ
ID 210640
SINOclamp D12, スパナレンチ
- クランプ軸用: Ø12, Ø1/2"
- 直径: 44.45 mm
- 長さ L1: 261 mm
Détails techniques
| Pour diamètre de serrage | Ø12, Ø1/2" |
|---|---|
| D1 [mm] | 44.45 |
| D2 [mm] | 80.0 |
| L1 [mm] | 261.0 |
| Poids [kg] | 0.96 |