arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STR-H 64 Illustration similar

STR-H 64

Top jaw blanks

ID 402200

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank, high
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 64
Technical data:
  • Dimensions: 28,5 x 34 x 35 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 0.5 kg
Width [mm] 34.0
Height [mm] 35.0
Material 16MnCr5
Suitable for 64
Weight [kg] 0.5

納品内容
トップジョーブランク