arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-G3-B 40-57-27

SGWB-G3-B 40-57-27

リバーシブルジョーグリップ

ID 1494296

システムジョー、標準

特長:
  • リバーシブルジョーグリップ、可動
  • クイックチェンジ ジョー
  • 適合タイプ: KSX-C2 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 40 x 57 x 27 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 0.8 kg
Largura [mm] 40.0
Profundidade [mm] 57.0
Altura [mm] 27.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.8

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema