arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGS-B 125-68-40

SGS-B 125-68-40

鋼製ジョー

ID 1452569

システムジョー、標準

特長:
  • 鋼製ジョー、可動
  • 適合タイプ: KSC3 125, KSC3-K 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 68 x 40 mm
  • 重量: 2.6 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 68.0
Höhe [mm] 40.0
Gewicht [kg] 2.6