Descrizione
利点と特長
- 汎用性
メーカーに依存しない 2 爪式クランピングブロックやバイス - 産業用タブレットのアプリおよびその他端末装置へのエクスポートによる無線データ転送
煩瑣なケーブルのない迅速で容易なデータ評価 - アプリ内でクランピング力の進行を直接表示可能
その他の外部デバイスは不要 - アプリ内の統合データベース
クランピング力の履歴を容易に、いつでも迅速に呼び出すことができます。 - 測定値の非常に速い伝送
高解像度で、非常に正確なクランピング力の進行 - 長いバッテリー耐用寿命を持つ測定ヘッド
常時充電は不要 - 測定ヘッドの充電時間 3 分未満
測定ヘッドは、長時間休止後もすぐに使用できます。
オプション、その他
- 2 つのジョーを持つクランプ装置の把持力テスター
汎用的に適用可能なクランピング力テスター IFT SST は、最大のプロセス信頼性と、日常業務での静的把持装置の費用対効率を保証することを目的に特別に設計されています。メーカーを問わず、2爪クランピングフォースブロックやバイスの測定に適しています。測定ヘッドのクランプ距離は55 mm。データ評価は、産業用タブレット型PCアプリからの無線データ転送によって、あるいはその他端末装置へのエクスポートによって実行されます。統合されたデータベースにより、保存された測定値にアクセスすることができ、機械ごとに保存することができます。測定ヘッドのバッテリー持続時間は 90 分以上で、充電時期は 3 分未満です。