GSC-G-1 M12-T18
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 430425
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de sujeción para el cuerpo de la base
- Se utiliza para fijar directamente los dispositivos de sujeción mediante el cuerpo base.
- Apto para ranuras en T: 18 mm
- Rosca : M12
- Peso: 0.26 kg
技術的詳細
| Rosca | M12 |
|---|---|
| Apto para ranuras en T [mm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.26 |
Material suministrado
Tornillos de sujeción