arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGBS-AL 100-75-35.7

SGBS-AL 100-75-35.7

Kit di ganasce di serraggio

ID 1500446

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetti teneri in alluminio
  • Per la rilavorazione lato cliente
  • Adatto per: KSM2 90
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 75 x 35,7 mm
  • Peso: 0.8 kg
Width [mm] 100.0
Depth [mm] 75.0
Height [mm] 35.7
Bundle piece
Weight [kg] 0.8

Scope of delivery
System jaw