arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WTR-A 140

WTR-A 140

クイックチェンジ・ジョー

ID 1479314

標準チャックジョー

特長:
  • トップジョーブランク
  • クイックチェンジ ジョー
  • 適合タイプ: TANDEM BWAバイスサイズ140
テクニカルデータ:
  • 寸法: 65 x 67,8 x 33 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 1.2 kg
Width [mm] 67.8
Height [mm] 33.0
Material 16MnCr5
Suitable for 140
Weight [kg] 1.2

Scope of delivery
Quick-change jaws