GBP 125-18-7.6
研磨ジョー
ID 432259
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、研磨済み
- インターフェース1: W-125-2
- 寸法: 125 x 18 x 7,6 mm
- 重量: 0.13 kg
Technical details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 7.6 |
| Height [mm] | 18.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.13 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws