GBP 65-35-10
Mors rectifié
N.º de identificação 490579
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、研磨済み
- インターフェース1: W-65-2
- 寸法: 64 x 35 x 10 mm
- 重量: 0.16 kg
Detalhes técnicos
| 幅 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 10.0 |
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.16 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ