arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EGM-B-Q-50-1x4 類似のイラスト

EGM-B-Q-50-1x4

ID 306372

マグネットグリッパー EGM, 電動

  • マグネット・タイプ: 双極
  • ポール形状: 方形
  • ポール幅: 50 mm
  • ポール数、ポール配置: 1 x 4
  • 通信インターフェース: デジタル I/O
  • 電源: 400 V AC
  • 最大総電流: 32 A
  • 極数: 4
  • マグネットエリア: 100 cm²
  • マグネット回路: 9.5 A
  • 最高周囲温度: 50 °C
Weight [kg] 13.0
Number of poles 4.0
Magnet area [cm²] 100.0
Minimum workpiece thickness [mm] 14.0
Payload for horizontal magnet surface [kg] 175.0
Payload for vertical magnet surface [kg] 70.0
Max. activations/minute [1/min] 8.0
Module temperature increasement in case of 5 activations/minute [°C] 30.0
Module temperature increasement in case of 15 activations/minute [°C] 68.0
IP protection class 52
Current consumption upon activation/deactivation [A] 9.5
Length X [mm] 290.0
Width Y [mm] 95.0
Height Z [mm] 61.0
Magnet controller type ECG 02
Nominal voltage [V AC] 400.0
Max. current [A] 32.0
Max. number of modules per controller 7.0

Operating principle
Magnetization of permanent magnets

Housing material
Steel

Base jaw material
Steel

Actuation
Electrical current pulse for activation and deactivation of the system

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory kit with centering sleeves