arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSW-V32-SND080 類似のイラスト

GSW-V32-SND080

シャンクインターフェース付き真空グリッパー

ID 309132

シャンクインターフェース付き真空グリッパー GSW-V, サイズ: 32, 空圧式、油圧式

  • 最高周囲温度: 90 °C
  • シャンクの直径: 32 mm
  • 吸引カップのサイズ: 80 mm
  • 吸引力: 400 N
重量 [kg] 0.3
排気時間 [s] 1.1
減圧にかかる時間 [s] 0.7
吸引力 [N] 400.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
最大許容RPM [1/min] 20.0
定格作動圧力 (圧縮空気) [bar] 6.0
定格流量 (圧縮空気) [l/min] 350.0
圧縮空気の最小作動圧 [bar] 4.0
圧縮空気の最大作動圧 [bar] 8.0
最小流量 (圧縮空気) [l/min] 250.0
定格作動圧力 (クーラント) [bar] 40.0
定格流量 (クーラント) [l/min] 25.0
クーラントの最小作動圧力 [bar] 20.0
クーラントの最大作動圧力 [bar] 60.0
定格真空 [bar] -0.8
最小真空 [bar] -0.6
騒音圧力レベル [dB(A)] 98.0
D 径 [mm] 89.0
高さ Z [mm] 135.0

General notes about the series

Suction pad
Perfectly adaptable to smooth surfaces, with damping effect during attachment, and stroke effect during the suction phase. Special suction cups on request.

Times
the indicated times depend on the flow rate and pressure of the drive medium and the therefrom resulting electrical resistances.

Operating principle
Venturi nozzle

Housing material
Aluminum

Spindle interface material
Aluminum alloy

Material of the suction cups
NBR-60

Actuation
hydraulically with machine coolant (filtered, max. particle size of 30 µm) or pneumatically with filtered compressed air in accordance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Assembly and operating manual