arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GAP 28-090 Ilustração semelhante

GAP 28-090

Garras paralelas angular

ID 314612

Garras paralelas angular GAP, Tamanho: 28, pneumático

  • Curso por castanha: 1.5 mm
  • Força de fechamento: 180 N
  • Ângulo de abertura: 90 °
  • Máx. temperatura ambiente: 60 °C
Curso por castanha [mm] 1.5
Força de fechamento [N] 180.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 214.0
Ângulo de abertura por castanha [°] 90.0
Peso [kg] 0.54
Peso recomendado da peça [kg] 0.9
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 15.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 7.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.3
Tempo de abertura [s] 0.3
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 50.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.17
Momento de inércia máx. admissível por castanha de placa [kgcm²] 7.45
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [mm] 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 8.6
Momento My máx. [Nm] 8.4
Momento Mz máx. [Nm] 2.2
Força axial máx. Fz máx. [N] 360.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
確実に駆動されるトグルジョイント運動機構

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。