arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 125-30-AS-HT 图片仅供参考

PRG 125-30-AS-HT

径向机械手

ID 39303668

径向机械手 PRG, 尺寸: 125, 气动, 抓取力保持装置: AS, 耐高温型

  • 张开角度: 30 °
  • 闭合力矩: 265 Nm
  • 最高环境温度: 130 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 5915.0
ジョー当たりの開度 [°] 30.0
ジョーごとの閉度 [°] 3.0
閉じトルク [Nm] 265.0
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 70.0
重量 [kg] 6.72
推奨ワーク重量 [kg] 6.96
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 475.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.39
開時間 [s] 0.62
スプリングのみの場合の閉所要時間 [s] 0.35
最大許容フィンガー長 [mm] 240.0
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 386.8
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
繰り返し精度 [mm] 0.1
長さ X [mm] 125.0
幅 Y [mm] 72.0
高さ Z [mm] 220.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 45.0
モーメント Mz最大 [Nm] 15.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1770.0
耐熱バージョン あり
*本ユニットは、特殊品対応の外側スロットなしでも、チャックジョー当たり質量慣性モーメントの最大値で作動できます。質量慣性モーメントがより大きい場合は、スロットの追加が可能です。
この曲線は、90° 仕様に対応しています。その他の仕様では開 / 閉時間に合わせて曲線が平行に移動します。

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。 张开角度为 0° 时,达到指示的闭合力矩。闭合力矩随张角的变化可参照下图“闭合力矩路线”

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
连杆机构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现