arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFT-390-F-R-0 類似のイラスト

MFT-390-F-R-0

研磨スピンドル

ID 322251

研磨スピンドル MFT, サイズ: 390, 空圧式

  • 前進センサー: あり
  • 後退センサー: あり
  • タコメーターセンサー: なし
  • 補正Z: 15 mm
前進センサー あり
後退センサー あり
タコメーターセンサー なし
推奨補正量 [mm] ± 7.5
最大補正パス [mm] 15.0
重量 [kg] 3.3
0.35bar のコンプライアンス力 [N] 14.0
4.1bar のコンプライアンス力 [N] 74.0
アイドル速度 [1/min] 5600.0
騒音発生 [dB(A)] < 75
負荷状態での速度 [1/min] 2600.0
2,600 rpm での出力 [W] 390.0
定格トルク [Nm] 1.4
停止トルク [Nm] 2.7
作動圧力 [bar] 6.2
アイドル圧縮空気消費量 [l/s] 9.0
クランプ径 3/8"
D 径 [mm] 94.9
高さ Z [mm] 202.7

モデルシリーズに関する一般注意事項

周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。

型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして

作動
空圧式、ドライ環境、濾過済みで、かつ含油の圧縮空気が推奨されます

保証
24 カ月