ROTA NCO 260 A8-KV
3 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 856025
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 10 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 最大把持力: 150 kN
- 最大作動力: 62 kN
- 最大回転速度: 4500 1/min
- 重量: 38 kg
技術的詳細
重量 [kg] | 38.0 |
---|---|
ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
スピンドルサイズ | Nr. 8 |
最大回転速度 [1/min] | 4500.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 10.0 |
最大把持力 [kN] | 150.0 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.33 |
最大作動力 [kN] | 62.0 |
セレーション | タングと溝 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル