arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 400/6 A11-KV

ROTA NCS 400/6 A11-KV

无通孔的六爪动力卡盘

ID 865051

标准动力车床卡盘,无通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
产品特性:
  • 六爪杠杆式卡盘
  • 紧密密封
  • 基爪的主动下拉
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 7.7 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 卡爪下拉: 0.3 mm
  • 摆动补偿: ± 3 mm
  • 最大夹持力*: 80 kN
  • 最大启动力: 48 kN
  • 最大旋转速度: 2000 1/min
  • 重量: 150 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
最大夹持力* [kN] 80.0
最大启动力 [kN] 48.0
行程/卡爪 [mm] 7.7
卡爪下拉 [mm] 0.3
杆长度 [mm] 53.5
活塞行程(H) [mm] 25.0
摆动补偿 [mm] ± 3
重量 [kg] 150.0