CELSIO HSK-F63 Ø12x90
焼きバメタイプ
ID 26000774
CELSIO HSK-F63 Ø12x90, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-F 63
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 150 Nm
技術的詳細
シリーズ | CELSIO |
---|---|
D2 | 32.0 |
最小トルク | 150.0 |
D6 | 24.0 |
G | M10x1 |
テクノロジー | 焼きバメタイプ |
ツールバーインターフェース | HSK-F 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN 69893-6 |
クランプ径 D1 | 12 mm |
重量 | 0.8 |
L4 | 64.0 |
L2 | 48.0 |
L3 | 10.0 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。