TRIBOS-S HSK-E 40 Ø1/2"x85
Polygonal toolholders
ID 205157
TRIBOS-S HSK-E 40 Ø1/2"x85, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-S
- Toolholder interface: HSK-E 40
- Clamping diameter: 1/2"
- Projecting length: 85 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 30 Nm
Technical details
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.1 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 65.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar