arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL CF SK 40 Ø18x130 Illustration similar

WEL CF SK 40 Ø18x130

WELDON end mill holders

ID 1315014

WEL CF SK 40 Ø18x130, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: SK 40
  • Clamping diameter: 18 mm
  • Projecting length: 130 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw and two M3 screws for closing the Cool Flow option (if required)
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů SK 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 18 mm
D2 [mm] 49.5
D6 [mm] 51.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 110.9
G1 M14
Vlastní hmotnost [kg] 2.275
Varianta Cool Flow ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání