WEL SCAPTO C5 Ø20x60
WELDON エンドミルホルダー
ID 23004426
WEL SCAPTO C5 Ø20x60, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C5
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
シリーズ | WELDON |
---|---|
D2 | 51.5 |
D6 | 39.5 |
G1 | M16 |
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C5 |
ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
重量 | 0.9 |
L4 | 37.5 |
L2 | 53.0 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
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
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。