MES HSK-A 40 Ø16x50
Face mill arbors
ID 23000670
MES HSK-A 40 Ø16x50, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Toolholder interface: HSK-A 40
- Clamping diameter: 16 mm
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 50 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
技術的詳細
| テクノロジー | 正面フライスアーバー |
|---|---|
| シリーズ | 正面フライスアーバー |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| 締め付けボルト G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 0.49 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。