arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES HSK-A 50 Ø27x60 Podobné zobrazení

MES HSK-A 50 Ø27x60

Trny frézovací hlavy

ID 23000672

MES HSK-A 50 Ø27x60, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 50
  • Uchopovací průměr: 27 mm
  • Závit v upínacím průměru: M12
  • Projekční délka: 60 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Technologie Messerkopfaufnahmen
Baureihe Messerkopfaufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 27 mm
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 60.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 21.0
Gewicht [kg] 1.09
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich