arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EWB-TG 265 Abbildung ähnlich

EWB-TG 265

Grundbacken

ID 160701

EWB-TG 265, Grundbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Gerade Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 19.02 mm
  • Stegbreite: 12.7 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Gerade Verzahnung
Nutbreite N [mm] 19.02
Stegbreite S [mm] 12.7
Breite B [mm] 45.0
Höhe H [mm] 45.0
Höhe H1 [mm] 42.0
Länge L [mm] 106.0
Lochabstand b [mm] 54.0
Schrauben 5/8"
m/Satz [kg] 3.7
Zylinderschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten