arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSF3 140-Z-PM

KSF3 140-Z-PM

バネ動式 2 ジョークランピングブロック

ID 1514308

バネ動式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 ジョークランピングブロック
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 140 x 140 x 72,7 mm
  • 把持力範囲: 13.5 - 18.5 kN
  • 片側ストローク: 3 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 開放圧力: 6 - 9 bar
  • ストロークごとの圧縮空気消費量: 1150 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.6 s
  • 重量: 8.1 kg
Carrera por mordaza [mm] 3.0
Fuerza de sujeción mín. [kN] 13.5
Fuerza máx. de sujeción [kN] 18.5
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 60.0
Distancia H [mm] 20.0
Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] 1150.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.6
Peso [kg] 8.1

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".

Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)