KSF3-LH 200
バネ動式 2 ジョークランピングブロック
ID 1514332
バネ動式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 200 x 200 x 90,2 mm
- 把持力範囲: 12 - 17 kN
- ターボによる把持力範囲: 31 - 36 kN
- 片側ストローク: 10 mm
- 最大ジョー高さ: 200 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 開放圧力: 6 - 9 bar
- 最高ターボ圧力: 6 bar
- ストロークごとの圧縮空気消費量: 2550 cm³
- 閉 / 開時間: 1.2 s
- 重量: 24 kg
技術的詳細
| 单指行程 [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 最小夹持力 [kN] | 12.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 17.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.02 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 200.0 |
| 距离 H [mm] | 30.0 |
| 6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] | 2550.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.2 |
| 重量 [kg] | 24.0 |
标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)