arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-G 200-62 Z185-GBK

ROTA-G 200-62 Z185-GBK

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 815010

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 62 mm
  • 스핀들 홀더: Z185
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 6.8 mm
  • 톱니 피치: 4.7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 95 kN
  • 최대 토크: 90 Nm
  • 최대 회전 속도: 4600 1/min
  • 중량: 16.3 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z185
톱니 직선형 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 4600.0
최대 클램핑 포스 [kN] 95.0
최대 토크 [Nm] 90.0
스트로크/죠 [mm] 6.8
톱니 피치 [mm] 4.7
중량 [kg] 16.3

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척