arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø12 Ø8 25° Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207660

WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con bisel de 25°
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud: 45 mm
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Serie Contorno de 25° WZS GZB-S
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Peso [kg] 0.1

Modelo
Con bisel de 25°

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta