GBC 100-35-11
Serrated jaw
ID 1373267
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klem, voorbewerkt
- Interface 1: W-100-1
- Afmetingen: 100 x 35 x 11 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technical details
| Breedte [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 11.0 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven