PEB 50-57-2
Accessories for standard magnetic clamping technology
N.º de identificação 1311956
Accessories for standard magnetic clamping technology
Product features:
Product features:
- 2-way pole block
- Dimensions: 110 x 50 x 57 mm
- Pole field: 2-way (1 x 2)
- Pole thread: M8
- Weight: 2.5 kg
Detalhes técnicos
| 길이 [mm] | 110.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 50.0 |
| 높이 [mm] | 57.0 |
| 중량 [kg] | 2.5 |
제공 범위
폴 블록, 고정 나사