arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ADHESO グリップテクノロジーの利点は革新的です。

  • 残留物のないグリップ
  • 破損しやすいワークも機械力をかけずにグリップ
  • 外部からの供給不要

SCHUNK のアプリケーションエキスパートは、これらの利点を活用し、ADHESO グリッパーテクノロジーを使用したお客様にあわせたカスタム接着グリッパーを開発しています。さまざまな接着構造を持つ ADHESOテクノロジー採用グリッパーは、アプリケーションの要件に合わせ、直接調整することができます。

ADHESO の用途に関するイメージ:食品

粘着グリップ技術

自然からの着想

ADHESOの 把持技術は、自然をモデルにした接着システムに基づいています。ヤモリなどの動物が移動する差の接着力は、現在 SCHUNK の極めて多様なハンドリング用途に活用されています。

ADHESO材質と表面

ADHESO 搭載 SCHUNK グリッパーの特徴的な表面構造は、特殊ポリマーでできています。その結果、極めて細かく構造化された脚の構造が得られ、残留物を残すことなくこの構造がさまざまな素材やオブジェクトに付着します。スケーラビリティオプションの使用とさまざまな材料特性により、接着構造を多様なワークピースや表面に適合させることができます。これにより、ADHESO テクノロジー採用グリッパーは、極めて多様なワークピースやアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。

ADHESOの表面構造

ADHESOグリッププロセス

ワークを持ち上げる場合は、構造に穏やかな圧力をかけます。これにより、接触表面積が増えることで、ファンデルワールス力の効果が得られます。グリッパーの係合を解除するときには、次の 4 つの解放機構によってグリッパーをワークから分離します。

1) 回転動作

2) 傾斜動作

3) スライド動作

4) 押す

あるいは、グリッパーにアクティブワイパーを装備することも可能です。これにより、配置位置でのワークへの機械的ストレスが防止されます。

ADHESOグリッププロセス

ADHESO テクノロジー採用グリッパー

エネルギーを必要としない粘着グリッパー

ADHESO で実現可能なグリッパーソリューションは、アプリケーションそのものと同様に多様です。さまざまな材料、トポグラフィー、および小型化により、グリッパーをアプリケーションのさまざまな要件に合わせて個別に調整できます。
SCHUNK は、ISO フランジアダプターと適合する、4 つの標準化 ADHESO グリッパーパッドサイズを提供しており、多数のグリッパーアプリケーションを、迅速かつコスト効率よく実装できます。ご要望に応じて、SCHUNK はお客様のアプリケーションに合わせ直接カスタマイズされた ADHESO グリップソリューションもご提供します。

ADHESO グリッパーテクノロジーの利点を今すぐ活用してみませんか:

  • コスト削減、追加エネルギー供給なしでエネルギー効率の高いグリップが可能

  • 破損しやすいワークをグリップ、目に見える残留物なし

  • 粒子の放出がないため、クリーンルーム用途に適しています

  • 用途が広く、さまざまなアプリケーションに最適です

ADHESO粘着式グリッパーの使用例

優れた特性で困難なハンドリングアプリケーションに対応

ADHESO テクノロジー採用グリッパーのラボオートメーション、医療・製薬業界での活用例

プラスチックやガラスで作られた容器、注射器、その他の医療品は、表面が非常に滑らかであることが多いため、SCHUNK ADHESO のグリップに最適です。粒子を発生させない、エネルギー効率の高いグリッププロセスにより、ADHESO グリッパーは、衛生環境でもまったく問題なく使用できます。この技術により、追加のエネルギーを必要とせず、また残留物を残さずにプロセス信頼性の高い方法でグリップができます。

ADHESO テクノロジー採用グリッパーのエレクトロニクス業界での活用

プリント回路基板の組み立てでも、完全なウェーハや回路基板の把持でも、SCHUNK ADHESO グリッパーは、エレクトロニクス業界のさまざまなアプリケーションに最適にご活用いただけます。独自の ADHESO グリップ技術により、グリッププロセス中に機械的なパルスが作用することがありません。したがって SCHUNK ADHESO は、残留物や粒子放出を発生させない、最善なソリューションを提供できます。

ご興味をお持ちいただけた場合は?

お客様のアプリケーションの詳細をお伝えください。私たちは SCHUNK ADHESO グリップ技術が提供できる可能性をご相談させていただきます。