SCHUNKはアプリケーションのノウハウに精通した

御社のLife-Scienceパートナーです

当社が掲げる「Science of Life」には、 life science、医療技術、製薬業界が協力しています。この学際的なコラボレーションは、新しい医療技術製品、治療法、医薬品を生産しながら、健康と安全にさらに重点を置いて未来に向けて取り組むことを目的としています。製造業は、ここで重要な位置を占めています。つまり製造業では、以下の分野で質の高い製品を生産するために近代的なプロセスを駆使しています。

医療テクノロジー
医療機器
ラボ自動化
製薬

 

PDFダウンロードへ

業界の分野

MedDevices

MedTech

組立てハンドリングためのSCHUNKポートフォリオ
医療技術に基づき、製品製造に高い基準を設定します。デバイスや消耗品の製造に使用されるメーカーの機械、プラント、および部品は、潤滑、堅牢性、および寿命の面で定義された条件の対象となります。SCHUNKは、医療技術システムメーカーや医療製品メーカーにハイエンドな製品を提供し、H1準拠の潤滑、堅牢性、絶対的なプロセス信頼性に重点を置いています。小型部品用の空気圧MPG-plusグリッパーはその一例です。医療技術部品および製品を安全かつ優しく扱います。

MedDevices

人間に使用するためのハイエンドコンポーネント
医療機器は、検査、治療、または監視するために人間と直接接触して使用される製品、物体、および物質です。SCHUNKは、整形外科のリハビリテーション分野において、手術ロボット、治療・サービスロボット、外骨格、およびデバイス向けに最高品質の製品を提供しています。高品質なモジュール設計により、人への使用に必要な繊細な作業における信頼性と耐久性を保証します。たとえば、手術ロボットに必要な感度を保つために、力/トルクセンサーが搭載されています。

ラボラトリーオートメーション

ラボラトリーオートメーション

高効率的・高信頼性のラボプロセス
ラボでは、体系的に再現可能なプロセスがすべてです。ラボのオペレーターは、効率性、安全性、治療、収益性を重視した分析および診断製品、そしてサービスを提供しています。試薬の取り扱い、測定技術、分析装置を日常的に取り扱っているでしょう。SCHUNKは、ラボ機器およびラボオートメーション用ハンドリングシステム用に理想的な数多くのコンポーネントを提供しています。コンパクトでシンプルなモジュラーシステムのため、顧客専用に組み立てを行って、製薬用途に使用することができます。最も優れた使用例は、24V電源を備えたメカトロニクス製品のユニークなハイエンドポートフォリオです。メーカー向けに導入や運用を容易とするため、実験・分析機器の信頼性と効率性を向上し、自動化を実現します。

製薬

クリーンルーム対応のパフォーマンスブースター
錠剤、粉末、クリーム、液体などの医薬最終製品の大規模生産でにおいては、常に純度と品質が最優先となります。プロセスおよび費用対効果の面で最大の効率を得るには、高信頼性かつ強力な自動化装置による透明性が高く、かつ適切に構造化されたプロセスが欠かせません。製薬業界では、SCHUNKは最高品質の製品とプラント性能の向上に関する包括的な応用知識に基づいたベンチマークを設定しています。また、自社施設内で、クリーンルーム対応のカスタマイズソリューションでシンプルかつクリーンなデザインにより、ブリスター錠剤、フラコン、アンプルなどのフィリグリーワークの取り扱いおよび機械加工を行ってます。小型部品用EGP電動グリッパーシリーズは、注射器やカニューレの安全で繊細な把持に最適です。

アプリケーションケース

SCHUNK が医療用途向けに信頼性の高いグリッパーを開発
ますます多くの産業のエキスパートの間ではオートメーションとロボット工学の利点の発見が進んでおり、これは医療技術に当てはまります。自動化によって、これまで手動で行われていた
リハビリテーションにおける正確な力の測定
センサーの堅牢な設計および高過負荷保護デバイスにより、短期間、過負荷が発生することがあります。0.1Nの低測定分解能、さらに測定不確かさはたった2%。
血管形成バルーン製造に適した信頼性の高い把持
グリッパーのISOクリーンルーム認証により、医療製品向けに信頼性の高い機械加工を行うことが可能です。グリッパーは、プロセスに関して発生する横方向の荷重増加を問題としません。

ライフサイエンス向けSCHUNK製品

SCHUNK製ハイテクコンポーネント

SCHUNK製品は、製造の品質と信頼性に対する厳格な要件を満たしています。さらに、life science分野に特化したポートフォリオは、あらゆるlife science用途の製品に適しています。

ベータ
オプションの歯付きベルトまたはスピンドルドライブおよび各種ガイドオプション付き汎用リニアモジュール
DPG-plus
IP67要件を満たした密閉形2フィンガー水平グリッパーが、作業環境への異物の混入を防止します。
DPZ-plus
ベースジョーのモーメント荷重が高いにもかかわらず、この密閉形3フィンガーセントリックグリッパーはIP67要件を満たしており、作業環境から異物がコンポーネント内部に混入するのを防
EGI
電動サーボ式 2 爪平行開閉グリッパー、繊細な把持力制御およびロングストロークに対応
EGL
電動サーボ式 2 爪平行開閉グリッパー、繊細な把持力制御およびロングストロークに対応
EGP
電動 2 爪平行開閉グリッパー、ベースジョーにスムーズな動作のローラーベアリングを装備
ELP
直接駆動型の電気リニアモジュールは、コントローラー一体型で、バックラッシュがなく、ローラーガイドが取り付けられています。
ERD
絶対値トランスデューサーと電気式・空気式ロータリーフィードスルーが備わった、パワフルなトルクモーター
KGG
薄型 2 爪平行グリッパー、ロングストローク
KLM
空圧式ドライブおよびボールブッシングガイド付きリニアモジュール
LM
空気式ドライブと、プリズムレール内でがたのないクロスローラーベアリングが設計されたリニアモジュール
MPG-plus
2 爪平行開閉グリッパー、ベースジョーにスムーズな動作のローラーガイドを装備
MPZ
ベースジョーに T スロットガイドを備えた小型 3 爪開閉センターグリッパー
PGN-plus-E
マルチトゥースガイドの使用により、恒久潤滑式で強い把持力を備え、高いトルク負荷にも対応できる汎用電動 2 爪平行開閉グリッパー。
PGN-plus-P
永続的な潤滑性を持つマルチトゥースガイドの使用により、高いトルク負荷にも対応できる汎用電動 2 爪平行開閉グリッパー。
PPU-E
1 つの平面のあらゆるカーブを高速かつ柔軟に移動するコンパクトな 2 軸ユニット
PZN-plus
マルチトゥースガイドでグリップ力と最大モーメント負荷の高い汎用3フィンガーセントリックグリッパー
SRM
空気式スイベルと旋回動作用の汎用ユニット
アルファ
フラットなリニアテーブル、スピンドルドライブおよびダブルプロファイルレールガイド付き
ベータ
オプションの歯付きベルトまたはスピンドルドライブおよび各種ガイドオプション付き汎用リニアモジュール
CLM
最適化された長さ、空圧式ドライブ、プレロードクロスローラーベアリングにより遊びが発生しないリニアモジュール
デルタ
フラットリニアモジュールとオプションの歯付きベルトもしくはスピンドルドライブ
EGI
電動サーボ式 2 爪平行開閉グリッパー、繊細な把持力制御およびロングストロークに対応
EGP
電動 2 爪平行開閉グリッパー、ベースジョーにスムーズな動作のローラーベアリングを装備
EGS
ローラーベアリング上にスムーズに稼働するベースジョーが備わった、電気式2フィンガー水平回転把持モジュール
ELB
リニア直接ドライブとクロスローラーガイドで短ストロークの軸
ELP
直接駆動型の電気リニアモジュールは、コントローラー一体型で、バックラッシュがなく、ローラーガイドが取り付けられています。
ERD
絶対値トランスデューサーと電気式・空気式ロータリーフィードスルーが備わった、パワフルなトルクモーター
ERP
ダイレクトドライブおよび回転角度 45°、90° または 180° の統合制御機能付き電動式汎用回転ユニット
ガンマ
歯付きベルトまたはラックアンドピニオン駆動型の汎用リニアモジュール、密閉プロファイルでダブル形状加工済みレールガイド付き
KGG
薄型 2 爪平行グリッパー、ロングストローク
LDN
X プロファイル、リニアモーターおよびローラーガイドを備えた汎用リニア軸
MPC
コストパフォーマンス比に優れ、組立が容易な2フィンガー水平グリッパー
MPG-plus
2 爪平行開閉グリッパー、ベースジョーにスムーズな動作のローラーガイドを装備
MPZ
ベースジョーに T スロットガイドを備えた小型 3 爪開閉センターグリッパー
PGN-plus-P
永続的な潤滑性を持つマルチトゥースガイドの使用により、高いトルク負荷にも対応できる汎用電動 2 爪平行開閉グリッパー。
PZN-plus
マルチトゥースガイドでグリップ力と最大モーメント負荷の高い汎用3フィンガーセントリックグリッパー
SFL
小型の翼型旋回ユニット、180° までの軽量回転タスク用
SRU-plus
空気式スイベルと旋回動作用の汎用ユニット
EGN
電動サーボ式 2 爪平行開閉グリッパー、マルチトゥースガイドにより、強い把持力を備え、大きなトルク負荷にも対応可能
EZN
マルチトゥースガイドで、グリップ力と最大モーメント負荷の高い電気サーボ制御式3フィンガーセントリックグリッパー
MPG-plus
2 爪平行開閉グリッパー、ベースジョーにスムーズな動作のローラーガイドを装備
PGN-plus-P
永続的な潤滑性を持つマルチトゥースガイドの使用により、高いトルク負荷にも対応できる汎用電動 2 爪平行開閉グリッパー。
PZN-plus
マルチトゥースガイドでグリップ力と最大モーメント負荷の高い汎用3フィンガーセントリックグリッパー

プロジェクトの実装にあたり、SCHUNK のサポートをご希望ですか?

弊社では、お客様のアプリケーション検証を喜んでお引き受けしています

SCHUNKの新しいアプリケーションセンターCoLabでは、お客様のアプリケーションに対してロボット支援型機械加工をSCHUNKと一緒にテストしていただくことができます。弊社は、正しい切削ツールや研磨剤の選定、ならびに正しいプロセスパラメーターの決定にあたってもお客様をサポートいたします。こうして、ご使用のロボットアプリケーションによる理想的な加工結果を確実に獲得していただけます。
お客様を担当する SCHUNK のコンサルタントを今すぐご訪問ください。共に意見を交わし合い、お客様のアプリケーションの開発に取り組んでいきましょう。

お問い合わせ先

サービスとサポート

直接のご連絡先電話番号 +81-3-6451-4321
サービスの概要