PGN-plus-P: 永遠にベンチマーク

業界で最高のバリュー!

PGN-plus-P のすべての価値は30 年以上にわたって印象を受けていただいてきました!No. 1 のユニバーサルグリッパーとして、市場で持続可能なベンチマークとして確立し、完璧さと多様性そのものです。

そのどの価値観でも業界をリード

PGN-plus-P は性能を実証します

唯一無二!特許取得済みの SCHUNK マルチトゥースガイド

実績ある技術さらに機能を強化 - PGN-plus-P に統合!

SCHUNK グリッパー PGN-plus-P および PGN-plus-E のセレーションガイドは、永久潤滑式で、さらに完成度を高めており、このグリッパー・クラスの技術的なベンチマークをセットしています。最新の PGN-plus-P および PGN-plus-E 汎用グリッパーは 30 年以上にわたる SCHUNK の経験から生み出されています。

PGN-plus-P、マルチトゥースガイド付きの恒久潤滑型モデル。

PGN-plus-P、マルチトゥースガイド付きの恒久潤滑型モデル。


試験を経て実証済みの信頼できるテクノロジーが、汎用グリッパー PGN-plus-P ではさらに改善されています。マルチトゥース・ガイダンスでは、6つの荷重ベアリングショルダーの間のサポートのサイズを最大 40% 増加させたことで、ガイダンスエリアのサイズも拡大しています。


一目でわかる利点:

  • 最大 120% 増のフィンガーの負荷に対応*
  • 最大 50% 長いグリッパーフィンガーを利用可能 *
  • 同じグリッパーサイズで性能を向上、システムのパフォーマンスが増加
  • 小ストロークでも高速かつ均一な潤滑油配分

* T-スロットガイダンスとの比較時

大きな差別化を実現するテクノロジー!

大きな差別化を実現するテクノロジー!


SCHUNK PGN-plus-P グリッパーの技術には、さらに多くの特長があります!強力な機能と特徴を備えた PGN-plus-P は、独自のクラスを構成しています。


利点からの利益:

  • 小ストロークでも
    高速かつ均一な潤滑油分配
  • 総所有コスト (TCO) 削減
  • 恒久的な性能向上
  • よりコンパクトで効率的なシステム
  • 連続稼働時の信頼性と堅牢性


製品情報

PGN-plus-P テクノロジーの詳細

SCHUNK グリッパー PGN-plus-P は、空気圧発動式汎用グリッパーの標準をさらに高めます。最適化された永久潤滑式セレーションガイドが、市場にベンチマークをセットします。同時に、PGN-plus-P は、考えられるほぼすべての自動化アプリケーションに対応する、独自の幅広い SCHUNK アクセサリーを利用することができます。

  • 最大 50% 長いグリッパーフィンガー


    改良されたマルチトゥースガイドは、ガイドに過負荷をかけることなく、最大トルクがより高いため、同じグリッパーサイズに対してより長いグリッパーフィンガーの使用を可能にします。干渉を最適化したグリッピングにより、狭い空間のハンドリングタスクがさらに簡単になります。

  • マルチトゥースガイドの潤滑ポケットによる最長寿命


    マルチトゥース・ガイダンスの潤滑ポケットにより、連続的なグリス補給を保証。短時間のストロークでも均一な潤滑油膜を迅速に形成できます。



  • 最大 50% 高い保持力


    コンパクトな設置スペースでの駆動ピストンの表面が拡大された PGN-plus-P は、把持力がさらに高まっています。同じグリッパーのサイズより重いワーク重量を処理できます。
  • 最大 120% 増のフィンガーの負荷に対応


    永久潤滑式のマルチトゥース・ガイダンスでは、6つの荷重ベアリングショルダーの間のサポートのサイズを増加させたことで、ガイダンス面の大きさも拡大しています。

無限の柔軟性

SCHUNK グリッパー PGN-plus-P は多様性の代名詞です。無限の柔軟性を提供。高品質で広範囲な PGN-plus-P アクセサリコンポーネントから、お客様のアプリケーションにあわせたモデルをお選びいただけます。さまざまなオプションを、妥協なく組み合わせることができます。また、信頼性の高い特殊バージョンは、特殊環境の考慮が必要となる場合の稼働にも対応できます。

バルブ


シリンダー形の SCHUNK マイクロバルブは、グリッパーに直接取り付けられます。これにより、サイクルタイム、配線コスト、圧縮空気コストが削減されます。


PGN-plus-P アクセサリー

センサーシステム


独自のバラエティ豊かなセンサー、例えばマグネチックスイッチ MMS、近接スイッチ IN ほか豊富に取り揃えています。


MMS 22-PI 2


PGN-plus-P はあらゆるアプリケーションに対応します!

バージョン

  • 把持力保持バージョン AS/IS/IS
    機械式の把持力保持バージョンでは、圧力の低下が発生した場合でも、最低限の把持力を維持できます。AS / S 仕様では把握力 (クローズ時) に、IS 仕様では把握力 (オープン時) にそれぞれ作用します。
  • 腐食保護バージョン K、
    腐食環境での使用に対応
  • 高温バージョン V/HT
    、高温環境での使用に対応
  • 高精度バージョン P
    、精度の最大化を実現
  • ATEX-Version EX
    、爆発性環境向け
  • 防塵密閉バージョン SD
    完全な耐塵性、さまざまな物質の侵入を防ぐ、より高い保護等級に対応。
  • アプリケーション特有の保護カバーは、
    保護レベル IP67 までに対応、高温環境での使用が可能です。
  • 各種バージョン
    各種のオプションを組み合わせることができます。

製品詳細

JGP-P

多様なモニタリングオプションを備えた高性能グリッパー(誘導型を含む)

優れた柔軟性と強度と高い費用対効果にこだわるユーザーにとって、新製品のJGP-P 2爪平行開閉グリッパーは待望の製品です。10 種類以上のセンサーシステムを組み合わせることで、ストロークの位置やワークの区別をモニタリングするなど、幅広いインテロゲーションオプションを可能にします。寸法偏差に基づいて、良い部品と悪い部品を迅速かつ確実に選別することができます。

利点からの利益:

  • 必要なものに集中して効率を最大化する
  • さまざまな形状のワークを精確にハンドリングのための耐久性に優れたTスロットガイダンス
  • ストローク位置など、さまざまなモニタリングを可能にする包括的なセンサーアクセサリー
  • 柔軟な汎用グリッパーアセンブリのためにグリッパーの 2 つの側から 3 つのネジ方向に固定
  • 柔軟な汎用グリッパーアセンブリのためにホースを使わない直接接続または継手によるエネルギー供給

技術的詳細

一目でわかる違い

PGN-plus-P

  • 汎用使用が可能
  • 同サイズのグリッパーより 10% 長いフィンガー
  • 2,000 通り以上のバリエーションとオプションの組み合わせが可能

JGP-P

  • コスト重視の用途向け
  • 10 つのセンサーシステムによる多彩なモニタリングオプション

フォトギャラリー

ビデオ

PGN-plus-P Superior ストーリー

私たちのグリッパー PGN-plus-P は、オートメーションプロセスの安全性、信頼性を高めます。さらに、 私たちの包括的な製品分野から、あらゆるアプリケーションに最適のソリューションが提供されています。

さらに詳しい情報

製品詳細
データシート
ソリューション
パンフレット (PDF, 6 MB)