arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCS 260/6 A8-KV

ROTA NCS 260/6 A8-KV

관통 구멍 미포함 6죠 파워 척

ID 865031

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
제품 특징:
  • 6죠 레버 척
  • 완전 밀폐
  • 베이스 죠의 활성 풀다운
  • 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.8 mm
  • 피스톤 스트로크: 21 mm
  • 죠 풀다운: 0.3 mm
  • 진자 보상: ± 2 mm
  • 최대 클램핑 포스: 44 kN
  • 최대 구동력: 20 kN
  • 최대 회전 속도: 3800 1/min
  • 중량: 45 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3800.0
Força de fixação máx. [kN] 44.0
Máx. força de atuação [kN] 20.0
Curso/castanha [mm] 5.8
Pull-down da castanha [mm] 0.3
Comprimento da alavanca [mm] 46.5
Curso do pistão (H) [mm] 21.0
Compensação de pêndulo [mm] ± 2
Peso [kg] 45.0