arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 16 P Ø3/8 유사 그림

CC ER 16 P Ø3/8"

ER 정밀 콜릿 척

ID 1403899

CC ER 16 P Ø3/8", ER 정밀 콜릿 척
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø3/8"
  • 지름: 3/8"
  • 길이 L1: 27.5 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,002 mm
사용 대상 ER 16
클램핑 지름용 Ø3/8"
D1 min. [mm] 8.525
D1 max. [mm] 9.525
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
중량 [kg] 0.017
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B