arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-B-Q-50-2x2

EGM-B-Q-50-2x2

Ident.-Nr. 306371

Auf Lager
Magnetgreifer EGM, elektrisch

  • Magnettyp: Bipol
  • Polform: Quadratisch
  • Polbreite: 50 mm
  • Polzahl, Polanordnung: 2 x 2
  • Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O
  • Spannungsversorgung: 400 V AC
  • Max. Strom gesamt: 32 A
  • Anzahl Pole: 4
  • Magnetfläche: 100 cm²
  • Magnetstrom: 9.5 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Eigenmasse [kg] 12.0
Anzahl Pole 4.0
Magnetfläche [cm²] 100.0
Minimale Werkstückdicke [mm] 14.0
Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] 175.0
Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] 70.0
Max. Aktivierungen/Minute [1/min] 8.0
Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] 30.0
Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] 68.0
Schutzart IP 52
Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] 9.5
Länge X [mm] 170.0
Breite Y [mm] 150.0
Höhe Z [mm] 61.0
Magnetreglertyp ECG 02
Nennspannung [V AC] 400.0
Max. Strom [A] 32.0
Max. Anzahl Module pro Regler 7.0

Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents

Matériau du corps
Acier

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Kit d'accessoires avec douilles de centrage