JGP
범용 그리퍼
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
범용 2조 평행 그리퍼(컴팩트 클래스, T 슬롯 가이드 및 최고의 가성비 제공)
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 필수 요소에 대한 집중도로
이익을 극대화시켜드립니다. - 견고한 T슬롯 가이드로
다양한 워크피스를 정밀하게 처리할 수 있습니다. - 크기가 작고 가벼워
핸들링 시 최소 간섭 윤곽용 - 최대 순간 동력을 제공하여
롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함 - 쐐기 후크 디자인
고전력 전송 및 동기화된 그립이 가능합니다 - 폭넓은 센서 액세서리로
스트로크 위치를 모니터링 및 제어할 수 있습니다. - 2개 그리퍼 측면에서 설치하여
범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용 - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용
옵션 및 특별 정보
- 파지력 유지 버전 AS/IS
기계적 파지력 유지 버전은 압력 하강 시에 최소 파지력을 보장합니다. AS/S 버전에서는 폐쇄력으로 작용하고 IS 버전에서는 개방력으로 작용합니다. - JGP 시리즈는 특히 경제적인 처리 솔루션에 적합하며 뛰어난 가성비가 특징입니다.
- 공기 제거 연결 내장
그리퍼 내 먼지 유입 차단