arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMSK 65-S-PNP 유사 그림

MMSK 65-S-PNP

전자기 스위치

ID 301423

In stock
전자기 스위치 MMS

  • 전환점의 수: 1
  • 실린더 센서
  • 스위칭 유형: PNP
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 200 cm
  • 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 자기
전환 기능 폐쇄기
전환 유형 PNP
전환점의 수 1
최소 주위 온도 [°C] -20.0
최대 주위 온도 [°C] 70.0
센서의 LED 디스플레이 아니요
전압 유형 DC
정격 전압 24.0
최소 작동 전압 10.0
최대 작동 전압 30.0
전압 하강 [V] 1.5
최대 전환 전류 0.2
케이블 커넥터/케이블 엔드 와이어 스트랜드 열기
케이블 길이 L [cm] 200.0
케이블 직경 D [mm] 3.3
최소 휨 반경(동적) [mm] 21.0
최소 휨 반경(정적) [mm] 10.5
중량 [kg] 0.035
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).