PVP 50-22 600 x 430
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
ID 422491
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa do polo de 48 vias
- Para fresamento de contornos e formas especiais.
- Adequado para: Placas magnéticas MFRS
- Dimensões: 600 x 430 x 22 mm
- Rosca do polo: M8
- Para tamanho de polo: 50 x 50 mm
- Peso: 35 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 430.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Material suministrado
Plato protector