PVP-L30-22 630x430
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 1358596
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque de pôle à 14 directions
- Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
- Technologie: Pôle parallèle
- Compatible avec: MFPS-A1-L30 630 x 430
- Dimensions: 630 x 430 x 22 mm
- Pas polaire: 30 mm + 10 mm
- Poids: 40 kg
Technical details
| Longueur [mm] | 630.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 430.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Poids [kg] | 40.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de pôles, vis de fixation