arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-S 100/3 Abbildung ähnlich

STR-S 100/3

Aufsatzbackenrohlinge mit Befestigungsnut

Ident.-Nr. 1516479

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 100
Technische Daten:
  • Abmessungen: 41.5 x 37 x 25 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 0.2 kg
Breite [mm] 37.0
Höhe [mm] 25.0
Material 16MnCr5
Passend zu 100
Gewicht [kg] 0.2

제공 범위
상부 죠 블랭크