arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-S 160/3 Abbildung ähnlich

STR-S 160/3

Aufsatzbackenrohlinge mit Befestigungsnut

ID 1516490

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 63 x 57 x 40 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 0.5 kg
Breedte [mm] 57.0
Hoogte [mm] 40.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 160
Gewicht [kg] 0.5

Levering
Vormen voor bovenste klemmen