STR-H 100
상부 죠 블랭크
IDnr. 402201
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 상부 죠 블랭크, 장형
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 100
- 치수: 47 x 55 x 50 mm
- 재료: 16MnCr5
- 중량: 1.95 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 55.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 재료 | 16MnCr5 |
| 적합한 대상 | 100 |
| 중량 [kg] | 1.95 |
제공 범위
상부 죠 블랭크