arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GWU-1 100-29.5 Illustration similar

GWU-1 100-29.5

Accessories for the manual clamping systems standard

ID 430024

Accessories for the manual clamping systems standard

Product features:
  • Workpiece supports – width 100 mm
  • For placing of workpieces
  • Suitable for: KSG 100, KSO 100
Technical data:
  • Width: 100 mm
  • Height: 29.5 mm
  • Weight: 0.42 kg
폭 [mm] 100.0
높이 [mm] 29.5
중량 [kg] 0.42

제공 범위
공작물 지지대 1세트