arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STB 315-2 유사 그림

STB 315-2

베이스 죠

ID 156103

STB 315-2, 베이스 죠

제품 특징:
  • 톱니: 각진 톱니
  • 설치: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 21 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
  • 제공 범위: 원통형 나사 포함
도구:
  • 선반 척에 맞는 다양한 베이스 죠를 살펴보고 척 죠 빨리 찾기에서 "도구"를 클릭하여 적합한 상부 죠를 찾아보세요!
Groupe de produit Mors de base
Fixation 1/16" x 90°
Denture Denture oblique
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 54.0
Largeur B1 [mm] 32.0
Hauteur H [mm] 75.0
Longueur L [mm] 125.0
Vis M16
m/jeu [kg] 9.3